产品综合样本 release 8.5 - page 785

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列软起动阀
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.40.04
气源处理装置
3
MX
系列软起动阀
尺寸表
型号
A B C G I
M R S T
质量(
kg
MX2-3/8-AV
G3/8 G1/8 70 65 68 46.5 88 50.5 37.5
0.4
MX2-1/2-AV
G1/2 G1/8 70 65 68 46.5 88 50.5 37.5
0.4
MX2-3/4-AV
G3/4 G1/8 70 65 68 46.5 88 50.5 37.5
0.4
MX3-3/4-AV
G3/4 G1/8 89.5 75 76 48 102 57.5 44.5
0.7
MX3-1-AV
G1 G1/8 89.5 75 76 48 102 57.5 44.5
0.7
762
1...,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784 786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,...1064
Powered by FlippingBook