本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/1.45.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MX
系列分接块
气源处理装置
3
MX
系列分接块
模块型,规格
MX2, MX3
接口
G1/2
(
MX2
)
- G1
(
MX3
)
MX
系列分接块
有普通型和带单向阀型两种。当气动系统中,同时需要有油雾和无油
雾供气时,为防止带油雾的压缩空气从油雾侧倒流的现象出现,可使用带单向阀的分接
块。
可通过访问
Camozzi
的网站(
http://
catalogue.camozzi.com
)上的配置软件,方
便地实现单个元件或组合件的选型。
注:
MX2
规格的分接块可与所有
MX2
规格的
元件组合使用,此时无需考虑接口。
MX3
规
格的分接块可与所有
MX3
规格的元件组合使
用,此时也无需考虑接口。
综合参数
»
紧凑型设计
»
普通型和带单向阀型(可选)
»
可选配压力开关
结构形式
模块型设计,紧凑型,隔膜式
材料
见
3/1.45.02
页分接块材料一览
接口
MX2
:
G1/2
MX3
:
G1
安装方式
垂直放置
附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
工作压力
0 ÷ 16 bar
公称流量
MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min
MX2-1/2-B01 = 5700 Nl/min
MX3-1-B00 = 14500 Nl/min
MX3-1-B01 = 10500 Nl/min
介质
压缩空气
763