产品综合样本 release 8.5 - page 844

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/3.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> T
系列小型减压器
气源处理装置
3
6512
流量特性曲线图
G1/4
接口小型减压器流量特性曲线
Pa =
入口压力
Pr =
出口压力
Qn =
公称流量
G1/8
接口小型减压器流量特性曲线
Pa =
入口压力
Pr =
出口压力
Qn =
公称流量
T
系列小型减压器代号
T 1
08
-
R 0 0
T
系列
1
规格
08
接口
08
= G1/8
04 = G1/4
R
减压器
0
工作压力
0
= 0.5 ÷ 10 bar
1 = 0 ÷ 4 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
7 = 0 ÷ 7 bar
0
排气方式
0
=
带溢流口
1 =
不带溢流口
821
1...,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843 845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,...1064
Powered by FlippingBook