本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/4.05.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> N
系列过滤器和聚结式过滤器
气源处理装置
3
N
系列过滤器和聚结式过滤器
接口
G1/8, G1/4
管接型(可拧装式透明杯)
N
系列过滤器和聚结式过滤器
有接
口
G1/8
和
G1/4
两种规格,管式连接或
支架式安装。壳体为黄铜材质,表面镀
镍。贮水杯为透明塑料杯,能很方便地
观察贮水杯的液位高度。
综合参数
结构形式
管接式
材料
镀镍黄铜壳体,塑料杯体,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
最大贮水容积
规格
1
:
11 cm
3
规格
2
:
28 cm
3
质量
0.220 kg
安装方式
垂直放置,管式连接,支架式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,且介质的露点应不低于
2°C
)
过滤精度(
μm
)
25 - 5 - 0.01
排水方式
半自动排水、保护式降压排水、
G1/8
接口外部排水
工作压力
0.3 ÷ 16 bar
(保护式降压排水最大工作压力
10 bar
)
公称流量
见相应规格的过滤器流量特性曲线图
823