产品综合样本 release 8.5 - page 847

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> N
系列过滤器和聚结式过滤器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/4.05.02
气源处理装置
3
N
系列
2
规格
1 =
小型杯
2
=
标准杯
04
接口
08 = G1/8
04
= G1/4
F
过滤器
0
过滤精度
0
= 25 μm
1 = 5 μm
B = 0.01 μm
0
冷凝水排放
0
=
半自动排水
4 =
降压排水(仅限标准杯)
5 =
保护式降压排水(仅限标准杯)
8 = G1/8
接口外部排水
N
系列过滤器代号
尺寸表
型号
A
B
C
E
F
G
H
M
N
O
P
Q
T
U
N108-F00
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N104-F00
111
78
33
14.5
101
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N208-F00
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/8
N204-F00
135
102
33
14.5
125
10
M5
45
44.5
G1/8
38
40
22
G1/4
N 2
04
-
F 0 0
N
系列过滤器和聚结式过滤器
FT01 =
过滤器,外部排水
FT02 =
过滤器,半自动排水
FA01 =
聚结式过滤器,外部排水
FA02 =
聚结式过滤器,半自动排水
824
1...,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846 848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,...1064
Powered by FlippingBook