本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/5.05.03
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
>
压力表
气源处理装置
3
尺寸表
型号
A
B C D E
F
G L.max
测量范围
SM043-F04
R1/8 41.5 42
9
56
49
M4
7.5
0 ÷ 4 bar
SM043-F06
R1/8 41.5 42
9
56
49
M4
7.5
0 ÷ 6 bar
SM043-F10
R1/8 41.5 42
9
56
49
M4
7.5 0 ÷ 10 bar
SM043-F12
R1/8 41.5 42
9
56
49
M4
7.5 0 ÷ 12 bar
SM063-F12
R1/4 61.5 50 12
82
69
M4
15
0 ÷ 12 bar
SM...F...
型压力表(面板式)
不锈钢外壳,黄铜接头
可提供防震型
837