产品综合样本 release 8.5 - page 870

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/5.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
>
冷凝水排放功能
气源处理装置
3
半自动排水(冷凝水排放方式代号:
0
1
顺时针旋转杯底下的旋钮(
内有
G1/8
螺纹),当有压缩空气
通过过滤器时(即工作状态),排
水自动关闭。当压缩空气不通过过
滤器时(即对系统切断气源,处于
非工作状态时)或压力下降至低
0.3 bar
时,排水器自动打开,排
空贮水杯中的冷凝水。当再次接通
气源或重新设置压力时,排水器自
动关闭。
逆时针旋转杯底下的旋钮,可
以手动排水。排水后顺时针旋转旋
钮,就可关闭排水器。
自动排水(冷凝水排放方式代号:
3
自动排水型的贮水杯内装有浮
子式自动排水元件,当贮水杯中的
水达到最大允许值时,自动打开阀
门,将杯中的冷凝水自动排放,并
自动关闭。
一般用于排水量较大的气动系
统或系统长期供气加压的场合。
847
1...,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869 871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,...1064
Powered by FlippingBook