本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> N
系列减压器
/
过滤器二联件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/4.20.01
气源处理装置
3
N
系列减压器
/
过滤器二联件
接口
G1/8, G1/4
管接型(可拧装式透明杯)
N
系列减压器
/
过滤器二联件
有接口
G1/8
和
G1/4
两种规格,管式连接、支架式安装
或面板式安装。壳体为黄铜材质,表面镀镍。贮水杯为透明塑料杯,能很方便地观察贮水
杯的液位高度。
综合参数
结构形式
管接式,膜片式
材料
镀镍黄铜基体,塑料杯体,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
最大贮水容积
规格
1
:
11 cm
3
规格
2
:
28 cm
3
质量
0.370 kg
压力表接口
G1/8
安装方式
管式连接,支架式安装或面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,介质的露点应不低于
2°C
)
过滤精度
25 μm
5 μm
排水方式
半自动排水、保护式降压排水、
G1/8
接口外部排水
入口压力
0 ÷ 16 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
公称流量
见相应规格的减压器
/
过滤器流量特性曲线图
832