产品综合样本 release 8.5 - page 856

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/4.20.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> N
系列减压器
/
过滤器二联件
气源处理装置
3
N
系列
2
规格
1 =
小型杯
2
=
标准杯
04
接口
08 = G1/8
04
= G1/4
D
减压器
/
过滤器二联件
0
过滤精度
0
= 25 μm
1 = 5 μm
0
冷凝水排放和排气方式
0
=
半自动排水,带溢流口
1 =
半自动排水,不带溢流口
4 =
降压排水,带溢流口(仅限标准杯)
5 =
保护式降压排水,带溢流口(仅限标准杯)
8 = G1/8
接口外部排水,带溢流口
4
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
4
= 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
N
系列减压器
/
过滤器二联件代号
尺寸表
型号
A
B
C D
F
G I
L
M N
O
P
Q R
S
U
N108-D00
167
78
50
39
101
27
28
30X1.5
45
45
G1/8
38
40
3
0 ÷ 6
G1/8
N104-D00
167
78
50
39
101
27
28
30X1.5
45
45
G1/8
38
40
3
0 ÷ 6
G1/4
N208-D00
191
102
50
39
125
27
28
30X1.5
45
45
G1/8
38
40
3
0 ÷ 6
G1/8
N204-D00
191
102
50
39
125
27
28
30X1.5
45
45
G1/8
38
40
3
0 ÷ 6
G1/4
N 2
04
-
D 0
0
-
4
N
系列减压器
/
过滤器二联件
FR01 =
减压器
/
过滤器二联件,带溢流口,半自动排水
FR02 =
减压器
/
过滤器二联件,带溢流口,外部排水
FR11 =
减压器
/
过滤器二联件,不带溢流口,半自动排水
833
1...,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855 857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,...1064
Powered by FlippingBook