产品综合样本 release 8.5 - page 863

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
>
气源处理装置附件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/5.07.03
气源处理装置
3
MX
系列连接附件
-
规格
3
MX3-Y
型连接附件
注:
1
OR 3150 **
密封圈,
2
M6x75
的螺
钉和
2
个方形螺母配套供应。
** OR 3150
可单独订购(型号
: C401-F33
材料:连接附件工程塑料,丁腈橡胶
O
型圈,镀锌
不锈钢螺母和螺钉
尺寸表
型号
A B C D E F G H I
L M N O P R
MX3-Y
6.2 14 54 16.5 86 40 77 43.5 68 105 15 8.4 50.5 181 4.5
MX
系列端部法兰
左、右法兰各一个
材料:铝合金、上漆
尺寸表
型号
A
B
C
D
E
G
MX2-3/8-FL
G3/8
50
26.5
63.5
17
11
MX2-1/2-FL
G1/2
50
26.5
63.5
17
11
MX2-3/4-FL
G3/4
50
26.5
63.5
17
11
MX3-3/4-FL
G3/4
58
30.5
73
20.5
13.5
MX3-1-FL
G1
58
30.5
73
20.5
13.5
MX
系列安装支架
用于减压器、二联件
材料:镀锌不锈钢
尺寸表
型号
A
B C
D E F G H L M N
MX2-S
Ø 47.2 73 60.5 R29.5 54 25 15 Ø 6.2 90 2.5 2.5
MX3-S
Ø 57.2 85 55.5 R34.5 66 30 15 Ø 8.2 90 2.5 2.5
配置示意图请参阅
3/1.50.04
840
1...,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862 864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,...1064
Powered by FlippingBook