产品综合样本 release 8.5 - page 868

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/5.07.08
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
>
气源处理装置附件
气源处理装置
3
MC
系列连接螺钉(附件
G
MC1-VMD
型连接杆
4
M4x10
的连接螺钉,
4
个垫片和
2
2068
O
型圈配套供应
MC2-VMD
型连接杆
4
M5x12
的连接螺钉,
4
个垫片和
2
3100
O
型圈配套供应
材料:镀锌不锈钢连接螺钉,黄铜垫片,丁腈橡胶
密封件
尺寸表
型号
A
B
规格
MC1-VMD
10
M4
1
MC2-VMD
12
M5
2
N
系列安装支架
用于
N204
型的过滤器和油雾器,随附
2
M5x6
安装螺钉
材料:镀锌不锈钢基体和安装螺钉
型号
N204-ST
MX, MC
系列组合件用
O
型圈
型号
O
型圈
适用系列
458-33/1
OR 2068
MC104
*
80-26-11/4T
OR 3100
MC238 - MC202
*
160-39-11/19
OR 3125
MX2
*
C401-F33
OR 3150
MX3
*
*
无需单独订购,仅作备件使用
845
1...,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867 869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,...1064
Powered by FlippingBook