产品综合样本 release 8.5 - page 853

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> N
系列油雾器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/4.15.02
气源处理装置
3
N
系列
2
规格
1 =
小型杯
2
=
标准杯
04
接口
08 = G1/8
04
= G1/4
L
油雾器
00
雾化效果
00
=
油雾式
N
系列油雾器代号
尺寸表
型号
A
B
C
D
E
F
G
H
M
N
P
Q
T
U
N108-L00
122.5
59
33
30.5
75.5
82
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/8
N104-L00
122.5
59
33
30.5
75.5
82
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/4
N208-L00
146.5
83
33
30.5
14.5
106
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/8
N204-L00
146.5
83
33
30.5
14.5
106
40.5
M5
45
44.5
38
46.5
22
G1/4
N 2
04
-
L
00
N
系列油雾器
830
1...,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852 854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,...1064
Powered by FlippingBook