本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
>
气源处理装置附件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/5.07.05
气源处理装置
3
MC
系列端部法兰(附件
A
)
MC104-FL
型端部法兰
注:
左、右法兰各一个,与
2
个
OR 2068
密封圈,
4
个
M4x14
的螺钉配套供应。
MC238-FL
型、
MC202-FL
型端部法兰
注:
左、右法兰各一个,与
2
个
OR 3100
密封圈,
4
个
M5x14
的螺钉配套供应。
材料:铝合金基体、上漆,镀锌不锈钢螺钉,丁腈
橡胶密封件
尺寸表
型号
A
B
C D E F
N M U
规格
MC104-FL
25
34
M5 15 M5 20 45 12 G1/4 1
MC238-FL
35 44.5 M5 20
-
-
60 14 G3/8 2
MC202-FL
35 44.5 M5 20
-
-
60 14 G1/2 2
MC
系列安装支架(附件
B
)
注:
与附件
A
配套使用,成对供应,随附
4
个
M5x10
的螺钉。
材料:镀锌不锈钢基体和安装螺钉
型号
MC104-ST
MC, N, M, T
系列安装支架
用于减压器、二联件的安装(仅限
G1/8
、
G1/4
)
材料:镀锌不锈钢
型号
C114-ST
842