本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/4.15.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> N
系列油雾器
气源处理装置
3
N
系列油雾器
接口
G1/8, G1/4
管接型(可拧装式透明杯)
N
系列油雾器
有接口
G1/8
和
G1/4
两种规格,管式连接或支架式安装。壳
体为黄铜材质,表面镀镍。储油杯为塑
料透明杯,可直接观察润滑油的储量。
滴油量可通过顶部小型透明盖加以监
视,用调节螺钉可以调节滴油量。不能
带压加油。
综合参数
结构形式
管接式
材料
镀镍黄铜壳体,塑料杯体,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
油容积
规格
1
:
26 cm
3
规格
2
:
37 cm
3
质量
0.240 kg
安装方式
垂直放置,管式连接,支架式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,介质的露点应不低于
2°C
)
加油
不可带压加油
润滑油
油粘度
3°E ÷ 10°E
工作压力
1 ÷ 16 bar
公称流量
见相应规格的油雾器流量特性曲线图
最小起雾流量
1 bar = 7.5 Nl/min
6 bar = 11 Nl/min
829