产品综合样本 release 8.5 - page 850

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/4.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> N
系列减压器
气源处理装置
3
N
系列
12
规格
12
04
接口
08 = G1/8
04
= G1/4
R
减压器
0
出口压力
0
= 0.5 ÷ 10 bar
1 = 0 ÷ 4 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0
排气方式
0
=
带溢流口
1 =
不带溢流口
N
系列减压器代号
尺寸表
型号
A
B
C
F
G
I
L
M
N
R
S
U
N1208-R00
92
53
39
26
27
28
30X1.5
45
45
3
0 ÷ 6
G1/8
N1204-R00
92
53
39
26
27
28
30X1.5
45
45
3
0 ÷ 6
G1/4
N
12 04
-
R 0 0
N
系列减压器
PR01 =
减压器,不带溢流口
PR02 =
减压器,带溢流口
827
1...,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849 851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,...1064
Powered by FlippingBook