本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
>
冷凝水排放功能
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/5.10.03
气源处理装置
3
降压排水(冷凝水排放方式代号:
4
)
降压排水器是当系统在每次的空气耗尽时,可以
快速的排除冷凝水。
0.1 bar
的压降足以使贮水杯底
部的空气或冷凝水实现少量的排放。
保护式降压排水(冷凝水排放方式代号:
5
)
保护式降压排水器是当系统在每次的空气耗尽
时,可以快速的排除冷凝水。
1 bar
的压降足以使贮
水杯底部的空气或冷凝水实现少量的排放。此类型排
水装置中有一个过滤元件,可以防止出口处被杂务堵
塞。
G1/8
接口(冷凝水排放方式代号:
8
)
此类型的贮水杯底部有一个
ø3 mm
的孔及
G1/8
的内螺纹接口,可安装不同类型的管接头,使贮水杯
内与外部相连。
848