有新产品推出
4/2
快拧管接头
4/3
卡套管接头
4/4
管道接头
系列
章节 页码
系列
章节 页码
系列
章节 页码
4/5
快速管接头
1000
快拧管接头(用于塑料管)
4/2.05
892
连接管
5/3, 6/4, 8/6, 10/8,
12/10, 15/12.5
螺纹接口
M5, M6, M12x1, M12x1.25,
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
1000
卡套管接头
4/3.05
906
用于金属管或塑料管
连接管外径
4, 6, 8, 10, 12
螺纹接口
G1/8, G1/4, R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2
S2000
管道接头
Sprint
®
4/4.05
912
螺纹接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2,
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
2000
管道接头
4/4.10
917
螺纹接口
M5, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1, R1/8,
R1/4, R3/8, R1/2,
R3/4, R1
T, MPL, PNZ
连接管及附件
4/4.15
930
连接管:增强聚氯乙烯
,
尼龙
,
聚氨酯
,
聚乙烯
外内径:
4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8,
12/10, 15/12.5, 16/11
系列
章节 页码
5000
快速管接头
4/5.05
935
公称直径
5
和
7 mm
螺纹接口
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
塑料连接管
6/4, 8/6, 10/8
橡胶连接管
6x14, 8x17, 10x19, 13x23
气动辅助元件
4