产品综合样本 release 8.5 - page 888

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.15
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
6580...
型快插管接头
变径式
尺寸表
型号
A
B
F
G
L
M
N
质量(
g
6580 6-4
6
4
12
9
31.5
16
14
12
6580 8-6
8
6
14
12.2
35
17.5
16
19
6580 10-8
10
8
16
14
39
20
17.5
25
6580 12-10
12
10
19
16
40.5
19
20
35
6593...
型快插管接头
穿板式
尺寸表
型号
A D E F G H L K (max) K (min) SW SW1
质量(
g
6593 6-1/8
6 G1/8 10 M12x1 16.4 6 24.5 8.5
2 15 17
19
6593 6-1/4
6 G1/4 11.5 M12x1 18.5 7 26 6.5
2 17 17
22
6593 8-1/8
8 G1/8 10 M15x1 18.5 6 27 9.5
2 17 19
26
6593 8-1/4
8 G1/4 11.5 M15x1 18.5 7 28.5 9.5
2 17 19
26
6593 10-3/8
10 G3/8 12.8 M18x1 24.5 8 32.5 12
2 22 22
43
6550...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
M
SW
质量(
g
6550 3
3
13.7
6
3
863
1...,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887 889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,...1064
Powered by FlippingBook