产品综合样本 release 8.5 - page 910

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.25.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> X6000
系列不锈钢快插管接头
气动辅助元件
4
材料
1 =
基体
2 =
密封件
3 =
支撑环
4 =
锁紧卡爪
5 =
固定环
6 =
释放环
不锈钢
316L
氟橡胶
不锈钢
316L
不锈钢
301
不锈钢
316L
不锈钢
316L
连接螺纹
英制锥管螺纹
ISO 7
BSPT
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
最大工作压力
18 bar
(使用时,同时取决于连接管的耐压)
连接管材料
尼龙(
PA 6 - PA 11 - PA 12
聚氨酯(
PU
),聚乙烯(
PE
连接管外径
4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
介质
压缩空气或饮用水
如用于其它介质,请联系我们的销售工程师
工作温度
-15 ÷ 100°C
(使用时,同时取决于连接管的工作温度)
X6000
系列不锈钢快插管接头
X6000
系列不锈钢快插管接头
基体
采用不锈钢
316L
材料,用于腐蚀性环
境中流体管路的连接,适用于气动、流
体、化工、医疗、食品和包装等工业领
域。管接头内部的锁紧装置可以使气管
和管接头间可靠连接。
综合参数
New
连接管外径
4, 6, 8, 10, 12 mm
连接螺纹
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
气管连接示意图
885
1...,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909 911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,...1064
Powered by FlippingBook