产品综合样本 release 8.5 - page 969

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VTCF
系列扁平吸盘(圆形)
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/1.05.02
真空元件
5
VT
系列
VT
=
真空吸盘
C
形状
C
=
圆形
F
类型
F
=
扁平
0035
直径
0035
= 3.5 mm
0050 = 5.0 mm
0080 = 8.0 mm
0100 = 10.0 mm
0150 = 15.0 mm
0200 = 20.0 mm
0250 = 25.0 mm
0300 = 30.0 mm
0350 = 35.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
0600 = 60.0 mm
0800 = 80.0 mm
0950 = 95.0 mm
N
材料
N
=
丁腈橡胶
S =
硅橡胶
M3
连接螺纹
M3
= M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M
螺纹类型
M
=
外螺纹
F =
内螺纹
VTCF
系列真空吸盘代号
VT
C F
-
0035
N -
M3
M
942
1...,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968 970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,...1064
Powered by FlippingBook