Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie GSCU, GMCU, GSCO, GMCO
CATÁLOGO
2
640
/7.15.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
GM
ACCIONAMIENTO:
GM = Manual
GS = Destornillador
CU
MONTAJE:
CU = en cilindros unidireccional
VU = en válvulas unidireccional
CO = bidireccional
9
CONSTRUCCION:
8 = aguja destornillador
9 = aguja manual
03
CAMPO DE REGULACIÓN:
paso ø tubo
13 = 1.5 3
14 = 1.5 4
03 = 3.5 6
04 = 3.5 8
05 = 5 8
06 = 5 10
1/8
CONEXIONES:
M5
1/8
1/4
6
Ø TUBO:
3
4
6
8
10
Para poder elegir correctamente un regulador de flujo unidireccional proceder de la siguiente forma: calcular la cantidad de aire en Nl/min (ver tabla cilindros) Ø, establecer en
cuánto tiempo tiene que efectuar el cilindro su carrera, controlar el diagrama paran ver cual de los 2 reguladores es el más idóneo.
GM CU
9
03
-
1/8
-
6