Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie RFU y RFO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
647
/7.20.04
2
CONTROL
RFU 444-1/4 - RFU 446-1/4
Mod. RFU 444 caudal 2 → 1 aguja ABIERTO = 680 Nl/min
CERRADO = 534 Nl/min
Mod. RFU 446 caudal 2 → 1 aguja ABIERTO = 680 Nl/min
CERRADO = 534 Nl/min
Nota: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en
salida - N° = número vueltas tornillo.
RFO 344-1/4 - RFO 346-1/4
Nota: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en
salida - N° = número vueltas tornillo.
DIAGRAMAS DE CAUDAL (1 → 2) VÁLVULAS RFU-RFO, CONEXIONES G1/4
RFU 467-3/8 - RFU 477-1/2
Mod. RFU 467 caudal 2 → 1 aguja ABIERTO = 1700 Nl/min
CERRADO = 1700 Nl/min
Mod. RFU 477 caudal 2 → 1 aguja ABIERTO = 1700 Nl/min
CERRADO = 1700 Nl/min
Nota: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en
salida - N° = número vueltas tornillo.
RF0 367-3/8 - RFO 377-1/2
Nota: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP = 1 bar en
salida - N° = número vueltas tornillo.
DIAGRAMAS DE CAUDAL (1 → 2) VÁLVULAS RFU-RFO, CONEXIONES G1/2
1...,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660 662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,...1056