Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie RFU y RFO
CATÁLOGO
2
648
/7.20.05
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas unidireccionales Serie RFU
Porque la velocidad de un cilindro se regula interceptando el aire de la cámara que está descargando, se debe
conectar el orificio roscado 1 con la entrada del cilindro y el 2 con la utilización de la válvula.
DIMENSIONES
Mod.
Ø
N
A
B
D F G L
M1
M2
M3
M4
T
Z
S
Max
SW SW1 SW2
RFU 452-M5 1,5
M10x1
M5
4,2 14 16 26 18,5 13,2
7
13,2 39 44,5
3
12
14
8
RFU 482-1/8 2
M12x1
G1/8 4,5 16 21 34 24,5 16,5
8
16,5 46
51
4
14
17
9
RFU 483-1/8 3
M12x1
G1/8 4,5 16 21 34 24,5 16,5
8
16,5 46
51
4
14
17
9
RFU 444-1/4 4
M20x1,5 G1/4 6,5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFU 446-1/4 6
M20x1,5 G1/4 6,5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFU 467-3/8 7
M18x1
G3/8 6,5 27 42 56
43
34,5
28
7,5
75
85
8
22
22
*
RFU 477-1/2 7
M18x1
G1/2 6,5 27 42 56
43
34,5
28
7,5
75
85
8
22
22
*
NOTA DE LA TABLA:
* tuerca graneada
Válvulas bidireccionales Serie RFO
DIMENSIONES
Mod.
Ø
N
A
B
D F G L
M1
M2
M3
M4
T
Z
S
Max
SW SW1 SW2
RFO 352-M5 1,5
M10x1
M5
4,2 14 16 26 18,5 13,2
7
13,2 39 44,5
3
12
14
8
RFO 382-1/8 2
M12x1
G1/8 4,2 16 21 34 24,5 16,5
8
16,5 46
51
4
14
17
9
RFO 383-1/8 3
M12x1
G1/8 4,5 16 21 34 24,5 16,5
8
16,5 46
51
4
14
17
9
RFO 344-1/4 4
M20x1,5 G1/4 6,5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFO 346-1/4 6
M20x1,5 G1/4 6,5 25 30 52
35
24
12
24
60
69
7
22
24
14
RFO 367-3/8 7
M18x1
G3/8 6,5 27 42 56
43
34,5
28
7,5
75
85
8
22
22
*
RFO 377-1/2 7
M18x1
G1/2 6,5 27 42 56
43
34,5
28
7,5
75
85
8
22
22
*
NOTA DE LA TABLA:
* tuerca graneada
1...,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661 663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,...1056