Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie GSCU, GMCU, GSCO, GMCO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
641
/7.15.03
2
CONTROL
Para poder elegir correctamente un regulador de flujo
unidireccional proceder de la siguiente forma: calcular la cantidad
de aire en Nl/min (ver tabla cilindros), establecer en cuánto tiem-
po tiene que efectuar el cilindro su carrera, controlar el diagrama
paran ver cual de los 2 reguladores es el más idóneo. Para los
reguladores bidireccionales consultar el diagrama, controlando si
el campo de regulación es idóneo para trabajo requerido.
M5
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 70
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 33
Nota: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP= 1 bar en
salida
N° = número vueltas tornillo
REGULADORES DE FLUJO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES
G1/8
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 440
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 170
P.D.: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP= 1 bar en
salida
N° = número vueltas tornillo
G1/4
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador ABIERTO: 790
Caudal Qn (Nl/min.) da 2 → 1 con regulador CERRADO: 460
Nota: Qn se determinó con 6 bar en entrada y con ΔP= 1 bar en
salida
N° = número vueltas tornillo
REGULADORES DE FLUJO UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES
1...,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654 656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,...1056