Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie GSCU, GMCU, GSCO, GMCO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
643
/7.15.05
2
CONTROL
Válvulas Serie GMVU
Regulador de flujo unidireccional para montaje
sobre válvulas.
Mando de la regulación por medio de
un vástago moleteado accionable manualmente.
Conexiones M5, G1/8 y G1/4.
DIMENSIONES
Mod.
A B S H L
Z
M F SW SW1
GMVU 913-M5-3 M5 3 12 3 37 42,5 12,5 6,5 8
5,5
GMVU 914-M5-4 M5 4 12 3 37 42,5 19 8,8 8
5,5
GMVU 903-1/8-6 G1/8 6 22,5 5 50 72,5 26
13 14
7
GMVU 904-1/8-8 G1/8 8 22,5 5 50 72,5 28
15 14
7
GMVU 905-1/4-8 G1/4 8 27 7 67,5 97,5 29
15 19 10
GMVU 906-1/4-10 G1/4 10 27 7 67,5 97,5 31 17,5 19 10
Válvulas Serie GSCO
Regulador de flujo bidireccional.
Mando de la regulación por medio de
un destornillador.
Conexiones M5, G1/8 y G1/4.
DIMENSIONES
Mod.
A
B
S
H
L
M
F
SW
GSCO 813-M5-3
M5
3
12
3
27,5
12,5
6,5
8
GSCO 814-M5-4
M5
4
12
3
27,5
19
8,8
8
GSCO 803-1/8-6 G1/8
6
22,5
5
50
26,5
13
14
GSCO 804-1/8-8 G1/8
8
22,5
5
50
28
15
14
GSCO 805-1/4-8 G1/4
8
27
7
67,5
28,5
15
19
GSCO 806-1/4-10 G1/4
10
27
7
67,5
31
17,5
19
Válvulas Serie GMCO
Regulador de flujo bidireccional.
Mando de la regulación por medio de
un vástago moleteado accionable manualmente.
Conexiones M5, G1/8 y G1/4.
DIMENSIONES
Mod.
A B S H L
Z
M F SW SW1
GMCO 913-M5-3 M5 3 12 3 37 42,5 12,5 6,5 8
5,5
GMCO 914-M5-4 M5 4 12 3 37 42,5 19 8,8 8
5,5
GMCO 903-1/8-6 G1/8 6 22,5 5 65,5 72,5 26,5 13 14
7
GMCO 904-1/8-8 G1/8 8 22,5 5 65,5 72,5 28
15 14
7
GMCO 905-1/4-8 G1/4 8 27 7 85 97,5 28,5 15 19 10
GMCO 906-1/4-10 G1/4 10 27 7 85 97,5 31 17,5 19 10