Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie RFU y RFO
CATÁLOGO
2
644
/7.20.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas de regulación de caudal
Serie RFU - RFO
Válvulas unidireccionales y bidireccionales
Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Diámetro nominal: M5 = 1,5 mm; G1/8 = 2 y 3 mm;
G1/4 = 4 y 6 mm; G3/8 y G1/2 = 7 mm
Los reguladores de flujo
unidireccionales han sido realizados
con conexiones M5, G1/8, G1/4, G3/8
y G1/2.
Las conexiones G1/8 y G1/4 están
disponibles cada uno con dos
tipos de regulación distinta (ver
diagramas).
Las conexiones M5, G3/8 y G1/2, en
cambio, han un sólo tipo de regulación.
Todos los modelos se pueden montar
indistintamente a panel, en cilindros o
a pared.
Para la correcta elección de un regulador
de flujo proceder de la siguiente forma:
1. calcular la cantidad de aire en Nl/
min (ver tabla cilindros, sección final del
catálogo);
2. establecer en cuanto tiempo va a
efectuar el cilindro su carrera;
3. controlar los diagramas de caudal (ver
pág. 2/7.20.03 y 2/7.20.04).
»
»
Serie RFU: válvulas
unidireccionales para la
regulación de la velocidad
de los cilindros.
»
»
Serie RFO: válvulas
bidireccionales para la
regulación del flujo de
aire o para la regulación
de la presurización y
despresurización de un
depósito - capacidad.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de aguja
Grupo válvula
regulador unidireccional o bidireccional
Materiales
cuerpo en AL - aguja en latón - juntas en NBR
Sujeción
mediante tornillos en los orificios pasantes del cuerpo o a panel
Conexiones roscadas M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Instalación
libre
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Presión de trabajo
1 ÷ 10 bar (para conexiones roscadas M5 - G1/8 y G1/4)
2 ÷ 10 bar (para conexiones roscadas G3/8 - G1/2)
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ver gráfico
Diámetro nominal
M5 = 1,5 mm - G1/8 = 2 y 3 mm - G1/4 = 4 y 6 mm - G3/8 y G1/2 = 7 mm
Fluido
aire filtrado
1...,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657 659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,...1056