Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Servo válvulas Serie LR - Control de caudal
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
705
/15.15.03
2
CONTROL
Los modelos I y II son típicos para controlar una
carga neumática (vér la tabla), la única diferencia
es la relación entre dirección de caudal y valor
especificado. Los valores eléctricos bajos se
conectan siempre a los puertos 1-2, mientras que
los valores altos se conectan en puertos 2-3.
CONEXIÓN ELECTRÓNICA (configuración de Pin)
PIN
FUNCIÓN
NOTAS
COLORES DE LOS ACCESORIOS DEL CABLE
1
Fuente de alimentación +24 VDC
Marrón
4
Fuente de alimentación GND
Negro
3
Señal de entrada
Azúl
2
Señal de entrada GND
Pin 4 y 2 deberían ser conectadas. Si no es posible, el voltaje entre ambos GND
quizá no incrementará +/- 30V.
Blanco
5
NC
Gris
Los modelos III y IV permiten el control de caudal de
dos cargas neumáticas con una única servo válvula.
Los diámetros interiores de los accesorios conectados
deben corresponder al tamaño nominal de las
válvulas por lo menos 4mm para LRWA2-34 y 6mm
para LRWA2-36.
LA LONGITUD DE LAS PUNTAS DEBE SER LO MÁS CORTA POSIBLE ENTRE LA VÁLVULA DE SALIDA Y LA CARGA. NORMALMENTE < 2 m.
MODO DE APLICACIÓN DE LA TABLA
MODOS/Puertos
1
2
3
Modo I
P
A
R
Modo II
R
A
P
Modo III
A
P
B
Modo IV
A
R
B
SERVO VÁLVULA LRWA2 – INSTALACIÓN NEUMÁTICA
1...,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718 720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,...1056