Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Servo válvulas Serie LR - Control de caudal
CATÁLOGO
2
704
/15.15.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
L
SERIE:
L = servo válvulas proporcionales
R
TECNOLOGÍA:
R = rotativa
W
VERSIÓN:
W = control de caudal
A
ELECTRONICA:
A = analógica
2
MODELO:
2 = RIEL-DIN compacto
3
FUNCIÓN VÁLVULAS:
3 = 3 vías
4
DIÁMETRO NOMINAL:
4 = 4 mm
6 = 6 mm
1
SEÑAL DE ENTRADA:
1 = +/- 10 V
2 = 0-10 V
3 = 0-20 mA
A
SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN:
A = encoder interno
00
CABLE:
00 = sin cable
Accesorios: CS-LF05HB-D200; CS-LF05HB-D500; CS-LR05HB-D200; CS-LR05HB-D500
L R W A 2 -
3 4 -
1 -
A -
00
6512
DIAGRÁMA DE CAUDAL (Nl/min) vs SEÑAL DE ENTRADA (%)
A: LRWA2-34
B: LRWA2-36
1...,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717 719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,...1056