Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros Serie MC
CATÁLOGO
3
776
/2.05.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC
MC = SERIE
2
TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02
CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F
F = FILTRO
0
ELEMENTO FILTRANTE:
0 = 25µm (estándar)
1 = 5µm
0
DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = descarga manual-semiautomática
3 = descarga automática (sólo G3/8 y G1/2)
4 = depresurización (sólo G1/4)
5 = depresurización, protegida
8 = no descarga, conexión G1/8
Ver sección descargas 3/5.10
MC 2
02
-
F
0
0
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
E
F
G
H
M N
O
P
Q
T
U
MC104-F00 143
102
41
11
126,5
16,5
4,5
45
45
G1/8
37
58
35
G1/4
MC238-F00 184
133
51
14
163
21
5,5
62
60
G1/8
53
72
46
G3/8
MC202-F00 184
133
51
14
163
21
5,5
62
60
G1/8
53
72
46
G1/2
Filtros Serie C
FT01 = filtro sin descarga con conexión roscada
FT02 = filtro con descarga semi-automática manual
FT03 = filtro con descarga automática o depresurización protegida
1...,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789 791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,...1056