Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Ensamblados FRL Serie MX
CATÁLOGO
3
774
/1.50.11
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Composición grupo ensamblado 000011
Componentes:
Válvula de interceptación
Filtro-regulador
Válvula de interceptación
Válvula de apertura progresiva +
presostato (NC)
Mod.
A
B
C
D F1
F2
MX2-3/8-000011 G3/8 289
74,5
280
70
104,5
MX2-1/2-000011 G1/2 289
74,5
280
70
104,5
MX2-3/4-000011 G3/4 289
74,5
280
70
104,5
MX3-3/4-000011 G3/4 345
81
358
68
106
MX3-1-000011
G1
345
81
358
68
106
Novedad
Composición grupo ensamblado 000012
Componentes:
Filtro
Filtro coalescente
Mod.
A
B
C D F1
F2
MX2-3/8-000012 G3/8
210
72
140
70
104,5
MX2-1/2-000012 G1/2
210
72
140
70
104,5
MX2-3/4-000012 G3/4
210
72
140
70
104,5
MX3-3/4-000012 G3/4
231
78
179
68
106
MX3-1-000012
G1
231
78
179
68
106
Novedad