Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
775
/2.05.01
3
TRATAMIENTO
Filtros Serie MC
Conexiones: G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálicos y montaje a bayoneta
Los filtros de la serie MC son disponibles con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
Los vasos de estos filtros son con protección metálicas con visor transparente y la
descarga de la condensación es manual o semiautomática.
Bajo pedido se puede suministrar filtros con
cartuchos filtrantes distintos del normal
(5 µm) y otro tipo de descarga de
condensación (ver ejemplo de codificación).
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular compacto con elemento filtrante de HDPE
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones roscadas
G1/4 G3/8 G1/2
Capacitad max de condens. cm³ 28 72 72
Peso
Kg 0,339 0,718 0,688
Montaje
vertical en línea o a pared
Temperatura de trabajo -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Porosidad elemento filtrante 25 µm estándar
5 µm bajo pedido
Descarga condensación manual - semiautomática estándar
Ejecución
barnizado
Presión de trabajo
con descarga estándar y de depresurización protegida 0,3 ÷ 16 bar
con depresurización 0,3 ÷ 10 bar
con descarga automática 1,5 ÷ 12 bar por G3/8 y G1/2
Caudal nominal
ver diagrama
1...,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788 790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,...1056