Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Reguladores Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
781
/2.15.01
3
TRATAMIENTO
Reguladores de presión
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Los reguladores de presión serie MC se
suministran con entradas de G1/4, G3/8
y G1/2.
Normalmente se suministran con la
descarga de la sobrepresión (Relieving)
y todos se pueden montar a panel.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular, compacto, sistema a membrana
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones roscadas
G1/4 G3/8 G1/2
Peso
kg 0,323 0,644 0,624
Montaje
en línea, a pared o a panel (en cualquier posición)
Conexiones manómetro
G1/8
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecución
barnizado
Presión de entrada
0 ÷ 16 bar
Presión de salida
0.5 ÷ 10 bar o 0 ÷ 4 bar
Caudal nominal
ver diagrama
Descarga sobrapresión (Relieving) estándar
1...,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794 796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,...1056