Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Reguladores Serie MC
CATÁLOGO
3
782
/2.15.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC
SERIE:
2
TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02
CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
R
R = REGULADOR
0
PRESION DE TRABAJO:
0 = 0.5 ÷ 10 (estándar)
1 = 0 ÷ 4
2 = 0 ÷ 2 (sólo G1/4)
7 = 0,5 ÷ 7 (sólo G1/4)
0
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = Relieving (estándar)
1 = sin Relieving
5 = relieving a fuga controlada(sólo para regulador G1/4 )
MC 2
02
-
R
0
0
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M N
R
S
T
U
MC104-R00 94
56
38
11
28,5
27,5
4,5
28
30X1,5
45
45
3
0÷6
35
G1/4
MC238-R00 127
67
60
14
34
35
5,5
45
47X1,5
62
60
3,5
0÷9
46
G3/8
MC202-R00 127
67
60
14
34
35
5,5
45
47X1,5
62
60
3,5
0÷9
46
G1/2
Reguladores de presión Serie MC
PR01 = regulador sin relieving
PR02 = regulador con relieving