Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros Coalescentes Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
779
/2.10.02
3
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC
SERIE:
2
TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02
CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F
F = FILTRO
B
ELEMENTO FILTRANTE:
B = 0,01µm
0
DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = manual - semiautomático
3 = automático (sólo G3/8 y G1/2)
4 = depresurización (sólo G1/4)
5 = depresurización, protegida
8 = no descarga, conexión G1/8
Ver capítulo descargas 3.5.10
MC 2
02
-
F
B
0
DIMENSIONES
Mod.
A
B
C
E
F
G
H
M N
O
P
Q
T
U
MC104-FB0 143
102
41
11
126,5
16,5
4,5
45
45
G1/8
37
54
35
G1/4
MC238-FB0 184
133
51
14
163
21
5,5
62
60
G1/8
53
73
46
G3/8
MC202-FB0 184
133
51
14
163
21
5,5
62
60
G1/8
53
73
46
G1/2
Filtros Coalescentes Serie MC
FA01 = filtro coalescente sin descarga con conexión roscada
FA02 = filtro coalescente con descarga semiautomática manual
FA03 = filtro coalescente con desc. autom. o depresurización protegida