Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros Coalescentes Serie MC
CATÁLOGO
3
778
/2.10.01
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Filtros Coalescentes
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálicos y montaje a bayoneta
Los filtros coalescentes de la serie MC
están disponibles con conexiones de
G1/4, G3/8 y G1/2.
Los vasos de estos filtros son con
protección metálicas con visor
transparente y la descarga de
condensación se puede realizar ya sea
en forma manual o automático.
También está disponible con descarga
automática.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular compacto coalescente
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones roscadas
G1/4 G3/8 G1/2
Capacidad máx de condensado cm³ 28 78 78
Peso
kg 0,342 0,718 0,688
Montaje
vertical en línea o a la pared
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Porosidad elemento filtrante 0,01µm
Descarga de condensado
manual - semiautomática estándar
Ejecución
barnizado
Presión de trabajo
con descarga estándar y de depresurización protegida 0,3 ÷ 16 bar; con descarga de depresurización 0,3 ÷ 10 bar;
con descarga automática 1,5 ÷ 15 bar para G3/8 y G1/2
Caudal nominal
ver diagrama
1...,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791 793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,...1056