Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
850
/1.05.02
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. S6510
DIMENSIONES
Mod.
A D C F
G H L SW SW1 Peso (g)
S6510 4-1/8 4 G1/8 3,8 8,8 13,2 5,5 18 12 2,5
9
S6510 4-1/4 4 G1/4 5,5 8,8 15,2 7 19,5 14 2,5
15
S6510 5-1/8 5 G1/8 3,8 9,8 13,2 5,5 19 12
3
8
S6510 5-1/4 5 G1/4 5,5 9,8 15,2 7 20 14
3
14
S6510 6-1/8 6 G1/8 6 11,7 13,2 5,5 22 12
4
10
S6510 6-1/4 6 G1/4 5,5 11,7 15,2 7 21 14
4
14
S6510 6-3/8 6 G3/8 6,5 11,7 20,5 8 22,5 19
4
27
S6510 8-1/8 8 G1/8 7,5 13,7 15,2 5,5 25 14
5
13
S6510 8-1/4 8 G1/4 6,5 13,7 15,2 7 24 14
6
14
S6510 8-3/8 8 G3/8 6 13,7 20,5 8 23,5 19
6
25
S6510 8-1/2 8 G1/2 7,5 13,7 24,5 9 25 22
6
43
S6510 10-1/4 10 G1/4 8,3 15,4 18,5 7 28,5 17
7
23
S6510 10-3/8 10 G3/8 5,3 15,4 20,5 8 25,5 19
8
27
S6510 10-1/2 10 G1/2 4,8 15,4 24,5 9 25 22
8
39
S6510 12-1/4 12 G1/4 10,3 18,3 20,5 7 29,5 19
7
26
S6510 12-3/8 12 G3/8 9,3 18,3 20,5 8 28,5 19
9
30
S6510 12-1/2 12 G1/2 5,8 18,3 24,5 9 25 22 10
36
S6510 14-3/8 14 G3/8 10,3 20,5 24,5 8 30,5 22
9
42
S6510 14-1/2 14 G1/2 6,3 20,5 24,5 9 26,5 22 12
34
S6510 16-1/2 16 G1/2 9 23,5 26,5 9 32 24
-
42
S6510 16-3/4 16 G3/4 3,5 23,5 27,3 9 26,5 24
-
46
Recto macho Sprint®
Racores Mod. 6512 Micro
DIMENSIONES
Mod.
A
D
F
H
L
SW1
Peso (g)
6512 3-M3
3
M3
5,8
2,5
10,2
1,5
1
⋆
6512 3-M5
3
M5
5,8
3,5
10
2
1
●
6512 4-M7-M 4
M7
9,4
5
17,5
2,5
5
●
6512 4-1/8-M 4
G1/8
11,2
5
13
2,5
9
●
6512 6-M7-M 6
M7
10,4
5
17
4
7
●
6512 6-1/8-M 6
G1/8
11,2
5
14
4
7
●
6512 8-1/8-M 8
G1/8
12,4
5
18,5
5
10
●
6512 10-1/4-M 10
G1/4
14,8
6
21
7
16
●
Recto macho Métrico-Cilindrico
* = con junta
• = con O-Ring