Incluye novedades
4 / 2
Racores rápidos
4 / 5
Enchufes rápidos
Sección Pág
Serie 5000
Enchufes rápidos
4/5.05
935
Diámetro nominal ø 5 y 7 mm
Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2
Tubos de plástico 6/4 - 8/6 - 10/8
Tubos de goma 6x14 - 8x17 - 10x19 - 13x23
Sección Pág
Serie 1000
Racores rápidos
4/2.05
892
para tubos de plástico
Diámetros externos de tubería: 5/3 - 6/4 - 8/6 -
10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Conexiones roscadas:
métricas (M5, M6, M12x1, M12x1,25),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
4 / 3
Racores universales
Sección Pág
Serie 1000
Racores universales de ojiva
4/3.05
906
Racores de ojiva para tubos de plástico, cobre,
latón ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
4 / 4
Racores accesorios
Sección Pág
Serie S2000
Racores accesorios
4/4.05
912
Sprint
®
Conexiones roscadas:
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Serie 2000
Racores accesorios
4/4.10
917
Conexiones roscadas: métricas (M5),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4)
Serie T, MPL,
Tubos, espirales
4/4.15
930
SP
y accesorios
Tubos: PVC renforzado, Poliamida PA12,
PU, Polietileno, Polièster Hytrel
Diámetros: 4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8,
12/10, 15/12,5
CONEXIONES
4
1...,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861 863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,...1056