Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
849
/1.05.01
4
CONEXIONES
Racores super-rápidos para tubos de
plástico Serie 6000
Los racores super-rápidos Serie 6000
han sido diseñados y producidos con
una pinza especial que permite un
cierre homogéneo en toda la superficie
de los tubos de plástico, garantizando
óptima fiabilidad y durabilidad también
después de numerosos inserimientos y
desconexiones del tubo.
La amplia gama de estos racores
incluye diferentes tipos de roscas:
métricos, cilíndricos y cónicos.
Los modelos Sprint, con sistema
patentado, se caracterizan por la
gran fiabilidad de las roscas hembra,
cílindricas y cónicas, con superificies no
lisas.
Este es posible gracias a un anillo de
Teflon posicionado en la rosca macho
que asegura un cierre perfecto entre las
dos roscas.
Diámetros externos tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
Conexiones roscadas: métricas (M3, M5, M6, M7), cilíndricas (G1/8,
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4), cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Racor con tubo de conexión
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales
Cuerpo y pinza en latón niquelado;
O-ring en NBR;
Juntas rosca en PTFE/NBR/PA
Roscas
serie 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
serie 6000: GAS cónico ISO 7 (BSPT)GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
M5-M6 y otras roscas métricas bajo pedido
NPT bajo pedido
Presión
min. -0,9 max 16 bar (ver tubos)
Tubo de conexión Rilsan, poliamida 6-11-12, polietileno, PU
Diámetros
serie 6000 Micro: ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
serie 6000: ø 4 ÷ 16 mm
Fluido
aire comprimido (para otros tipos de fluido consultar a nuestros técnicos)
Temperatura
serie 6000 Micro: - 10°C ÷ 80°C (ver características de los tubos empleados)
serie 6000: - 20°C ÷ 80°C (ver características de los tubos empleados)
Sprint®
1...,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862 864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,...1056