Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores accesorios Serie 2000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
927
/4.10.11
4
CONEXIONES
Racores Mod. 2043
Y Hembra
DIMENSIONES
Mod.
B
F
L
M M1
P
SW Peso (g)
2043 1/8 G1/8
14,5
26,5
14
12
8
13
18
2043 1/4 G1/4
18
32
17,5
14
11
17
32
2043 3/8 G3/8
20,5
37
19
16
11,5
20
44
2043 1/2 G1/2
26,5
45
24,5
19
14
25
84
Racores Mod. 2033
Cruz Hembra
DIMENSIONES
Mod.
B
M
SW
Peso (g)
2033 1/8
G1/8
19
12
27
2033 1/4
G1/4
23
14
51
2033 3/8
G3/8
25
16
70
Racores Mod. 2023 ensamblables con Mod. 1631, 1635
Anillo Individual Roscado
DIMENSIONES
Mod.
B
M
O
V
W Peso (g)
2023 M5-M5
M5
10,5
9
5,1
☐ 9
6
2023 M5-M6
M5
10,5
9
5,1
☐ 9
6
●
2023 1/8-1/8
G1/8
20
14,5
9,8
Ø 14
14
2023 1/4-1/4
G1/4
23,5
14,5
13,2
Ø 18
21
⋆
2023 3/8-3/8
G3/8
26,5
14,5
16,7
Ø 21
27
⋆
● = se pueden ensamblar con
Mod. SCU, SCO, SVU... M5
★ = se pueden ensamblar con
Mod. 1635