Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1166 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1166 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Verschraubungszubehör Serie 2000

KATALOG

4

/4.10.10

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

T-Stück Mod. 2090

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

E

H

M P SW Gewicht (g)

2090 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5

8,5

19

6

12

22

2090 1/4-1/4 R1/4 G1/4

15

11

23

7

13

37

2090 3/8-3/8 R3/8 G3/8

15

11,5

25

8

16

44

2090 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5

14

31,5

9,5

20

83

2090 3/4-3/4 R3/4 G3/4

19

16

36,5 16,5

25

156

2090 1-1

R1

G1

23

17,5

45

19

30

262

T-Anschluss Mod. 2003

Zylindrisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B

M

SW

Gewicht (g)

2003 1/8

G1/8

19

12

23

2003 1/4

G1/4

23

13

39

2003 3/8

G3/8

25

16

54

2003 1/2

G1/2

31,5

20

97

Y-Verbinder Mod. 2040

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A B E F H L

M P SW Gewicht (g)

2040 1/8-1/8 R1/8 G1/8 9,5 14,5 8

32 14

8 13

22

2040 1/4-1/4 R1/4 G1/4 12 18 11 38 17,5 11 17

38

2040 3/8-3/8 R3/8 G3/8 13,5 20,5 11,5 42,5 19 11,5 20

52

2040 1/2-1/2 R1/2 G1/2 15,5 26,5 14 53 24.5 14 25

110