Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1173 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1173 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Einhandkupplungen Serie 5000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/5.05.04

4

VERBINDEN

Kupplungsdose Mod. 5055

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

Schlauch Ø C1 D I

L M Max SW SW1 SW2 Gewicht (g)

5055 6/4 6/4

5 3 17 29 58 20.5 10 14 12 14

44

5055 8/6 8/6

5 5 17 29 58 20.5 11 17 14 17

52

Kupplungsdose Mod. 5056 und Mod. 5086

Maß “N” bezieht sich auf den

Schlauchinnendurchmesser

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

N Ø C1

D I

L

M SW Gewicht (g)

5056 06 6

5

3

17

20

49

20.5

14

30

5056 09 9

5

5

17

20

49

20.5

14

32

5086 09 9

7

5

25

20

59,5

34,5

22

95

5086 12 12

7

8

25

20

59,5

34,5

22

96

Kupplungsdose Mod. 5057 und Mod. 5087

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

Schlauch Ø E D I

L

M SW SW1 Gewicht (g)

5057 6x14 6 x 14 5 9 17 25 54.5 20.5 17 17

62

5087 6x14 6 x 14 7 9 25 25 64,5 34,5 22 17

117

5087 8x17 8 x 17 7 10 25 25 64,5 34,5 22 19

123

5087 10x19 10 x 19 7 12 25 27 66,5 34,5 22 22

141

5087 13x23 13 x 23 7 15 25 37 76,5 34,5 22 27

195

Kupplungsdose Mod. 5058 und Mod. 5088

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

Schlauch Ø C1 D I

M L SW SW1 Gewicht (g)

5058 6/4

6/4

5 3 17 19 20.5 120.5 14 14

48

5058 8/6

8/6

5 5 17 19 20.5 124.5 14 14

54

5088 8/6

8/6

7 5 25 19 34,5 135 22 14

118

5088 10/8 10/8

7 6,5 25 21,5 34,5 139,5 22 16

125