

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Verschraubungszubehör Serie 2000
KATALOG
4
/4.10.12
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Kreuz-Verteiler Mod. 3033
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
B
C
F
L
T
SW Gewicht (g)
3033 1/8 G1/8
4
4,5
25
17
16
18
3033 1/4 G1/4
5
5,5
32
22
20
35
3033 3/8 G3/8
7
5,5
40
26
25
73
3033 1/2 G1/2
8
5,5
50
34
30
137
Werkstoff: AL eloxiert
Verteilerblock, Abgänge beidseitig, Mod. 3043
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A ABGÄNGE BEIDSEITIG B F G H I
L M T SW Gewicht (g)
3043 1/4-3D-1/8 1/4
3
1/8 4,5 4,5 30 21 72 18 63 20
85
3043 1/4-4D-1/8 1/4
4
1/8 4,5 4,5 30 21 90 18 81 20 107
3043 1/4-5D-1/8 1/4
5
1/8 4,5 4,5 30 21 108 18 99 20 128
3043 1/4-6D-1/8 1/4
6
1/8 4,5 4,5 30 21 126 18 117 20 151
3043 3/8-3D-1/4 3/8
3
1/4 5,5 6 40 28 92 24 75 25 177
3043 3/8-4D-1/4 3/8
4
1/4 5,5 6 40 28 116 24 99 25 224
3043 3/8-5D-1/4 3/8
5
1/4 5,5 6 40 28 140 24 123 25 270
3043 3/8-6D-1/4 3/8
6
1/4 5,5 6 40 28 164 24 147 25 315
3043 1/2-3D-3/8 1/2
3
3/8 5,5 6,5 50 37 104 26 85 30 287
3043 1/2-4D-3/8 1/2
4
3/8 5,5 6,5 50 37 130 26 111 30 356
3043 1/2-5D-3/8 1/2
5
3/8 5,5 6,5 50 37 156 26 137 30 427
3043 1/2-6D-3/8 1/2
6
3/8 5,5 6,5 50 37 182 26 163 30 495
Werkstoff: AL eloxiert