

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Einhandkupplungen Serie 5000L - 5000LT
KATALOG
4
/5.06.01
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Einhandkupplungen zur Temperierung
von Gussformen Serie 5000 L und
5000 LT
Neu
Nennweite: 5 mm, 7 mm
Anschlussgrößen: G1/8, G1/4, G3/8
Die Einhandkupplungen der Serie 5000
L und 5000 LT bieten ein schnelles
Verbinden und Lösen von Erhitzungs-
und Kühlungsleitungen direkt an der
Gussform oder an der Bezugsquelle des
Temperiersystems.
»
»
Einhandkupplung Serie
5000 L: mit Absperrfunktion
»
»
Einhandkupplung Serie 5000
LT: ohne Absperrfunktion
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Bauart
Einhandkupplung
Funktion
Sitzventil
Befestigungsart
Gewinde
Gewinde
Zylindrisch, ISO 228 (BSP)
Anschlüsse
G1/8 - G1/4 - G3/8
Werkstoffe
Körper Messing
Kugel/Feder Edelstahl
Dichtungen FKM
Umgebungstemperatur -15°C ÷ 140°C (200°C bei Öl)
Betriebsdruck
-0.99 ÷ 12 bar
Nominaldruck
6 bar
Durchfluss
Siehe Diagramm
Nennweite
Ø 5 mm - Ø 7 mm
Medium
Wasser, Luft und Öl
Die Einhandkupplungen Serie 5000 L
und 5000 LT wurden entwickelt, um
Schläuche für Wasser, Luft oder Öl, die
für den Kühlkreislauf von Spritz- und
Druckgussformen benötigt werden, zu
verbinden.