Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1178 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1178 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Einhandkupplungen Serie 5000L - 5000LT

KATALOG

4

/5.06.03

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

Kupplungsdose Mod. 5053L und 5053 LT

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B

D H min

L

SW Gewicht (g)

Schaltzeichen

5053L 1/8 G1/8

17

6

37

14

34

VNR3

5053L 1/4 G1/4

17

7

39

17

44

VNR3

5053LT 1/8 G1/8

17

6

37

14

34

VNR2

5053LT 1/4 G1/4

17

7

39

17

44

VNR2

Kupplungsdose Mod. 5083L und 5083 LT

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B

D H min

L

SW Gewicht (g)

Schaltzeichen

5083L 1/4 G1/4

26

10

47.5

17

104

VNR3

5083L 3/8 G3/8

26

8

49

20

110

VNR3

5083LT 1/4 G1/4

26

10

47.5

17

104

VNR2

5083LT 3/8 G3/8

26

8

49

20

110

VNR2

Kupplungsstecker Mod. 5150 L und 5180 L

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

H

L

SW

Gewicht (g)

5150L 1/8

G1/8

6

26.5

13

11

5150L 1/4

G1/4

8

29

17

17

5180L 1/4

G1/4

8

34

17

21

5180L 3/8

G3/8

9

35

19

25