

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Einhandkupplungen Serie 5000
KATALOG
4
/5.05.01
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Einhandkupplungen Serie 5000
NW 5 und 7
Einhandkupplungen NW5 und 7 weisen
folgende Merkmale auf:
- selbstabsperrend
- 8 verschiedene Kupplungsdosen
- 6 verschiedene Stecknippel
- Montage und Demontage des
Stecknippels mit einer Hand
- Anwendung an häufig zu betätigenden
Trennstellen der pneumatischen
Steuerung
Kombinationsmöglichkeiten:
Dosen 5.5. mit Nippel 5.5.
Dosen 5.8. mit Nippel 5.8.
Selbstabsperrend, ø 5 und 7 mm, Kunststoffrohre 6/4, 8/6, 10/8
Gummischläuche 6 x 14 - 8 x 17 - 10 x 19 - 13 x 23
Anschlüsse G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”
Funktionsprinzip
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Bauart
Sitzventil mit Stecknippel
Funktion
Selbstabsperrende Kupplung
Gewinde
Zylindrisch ISO 228 (BSP)
Werkstoffe
Körper Messing vernickelt, Feder/Kugel Edelstahl,
Dichtungen NBR, Nippel ( ø8) Stahl verzinkt
Befestigungsart
Gewinde
Anschlüsse
Dose G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”
Nippel 6/4, 8/6, 10/8, 6x14, 8x17, 10x19, 12x23
Umgebungstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Betriebsdruck
- 0,99 ÷ 12 bar
Nominaldruck
6 bar
Durchfluss
Siehe Diagramm
Nennweite
ø 5 und 7 mm
Medium
Gefilterte Druckluft