

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Einhandkupplungen Serie 5000
KATALOG
4
/5.05.03
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Kupplungsdose Mod. 5051 und Mod. 5081
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A1
Ø D
H
L
M SW Gewicht (g)
5051 1/8 G1/8
5
17
6
35
20.5
14
28
5051 1/4 G1/4
5
17
8
37
20.5
17
37
5081 1/4 G1/4
7
25
8
47,5
34,5
22
93
5081 3/8 G3/8
7
25
9
48,5
34,5
22
92
5081 1/2 G1/2
7
25
10
49,5
34,5
24
107
Kupplungsdose Mod. 5052 und Mod. 5082
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A1 Ø D H L
M max SW SW1 Gewicht (g)
5052 1/8 G1/8 5 17 23 52 20.5 12
14
14
38
5052 1/4 G1/4 5 17 24 53 20.5 12
17
17
52
5082 1/4 G1/4 7 25 24 63,5 34,5 12
22
17
103
Kupplungsdose Mod. 5053 und Mod. 5083
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
B1
Ø
D
L
M
SW Gewicht (g)
5053 1/8 G1/8
5
17
37,5
20,5
14
33
5053 1/4 G1/4
5
17
39,5
20,5
17
44
5083 1/4 G1/4
7
25
47,5
34,5
17
88
5083 3/8 G3/8
7
25
49
34,5
20
93
5083 1/2 G1/2
7
25
53
34,5
24
103
Kupplungsdose Mod. 5054 und Mod. 5084
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Schlauch Ø C1 D I
L
M SW SW1 Gewicht (g)
5054 6/4
6/4
5 3 17 15 44 20.5 14 12
36
5054 8/6
8/6
5 5 17 15 44 20.5 14 14
38
5084 8/6
8/6
7 5 25 15 54,5 34,5 22 14
99
5084 10/8 10/8
7 6,5 25 16,5 56 34,5 22 16
103