Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Einhandkupplungen Serie 5000
KATALOG
4
/5.05.05
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
Kupplungsstecker Mod. 5150 und Mod. 5180
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A2
Ø
H
L
SW Gewicht (g)
5150 1/8
G1/8
5
6
26
13
12
5150 1/4
G1/4
5
8
28.5
17
19
5180 1/4
G1/4
7
8
33
17
21
5180 3/8
G3/8
7
9
34
19
26
5180 1/2
G1/2
7
10
35,5
24
34
Kupplungsstecker Mod. 5350 und Mod. 5380
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
B2
Ø
L
SW
Gewicht (g)
5350 1/8
G1/8
5
25,5
13
14
5350 1/4
G1/4
5
27,5
17
18
5380 1/4
G1/4
7
31,5
17
21
5380 3/8
G3/8
7
32,5
19
23
5380 1/2
G1/2
7
36,5
24
37
Kupplungsstecker Mod. 5450 und Mod. 5480
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Schlauch Ø C1
I
L
SW SW1 Gewicht (g)
5450 6/4
6/4
5
3
15
35
12
12
17
5450 8/6
8/6
5
5
15
35
13
14
22
5480 8/6
8/6
7
5
15
39,5
14
14
25
5480 10/8
10/8
7 6,5 16,5
41,5
17
16
33
Kupplungsstecker Mod. 5650 und Mod. 5680
Maß “N” bezieht sich auf den
Schlauchinnendurchmesser
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
N
Ø
C1
I
L
Gewicht (g)
5650 06
6
5
3
20
35.5
8
5650 09
9
5
5
20
35.5
11
5680 06
6
7
3
20
40
14
5680 09
9
7
5
20
40
15
5680 12
12
7
7
20
40
19




