

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
4
Verschraubungszubehör Serie 2000
VERBINDEN >
KATALOG
>
Version 8.8
/4.10.13
4
VERBINDEN
Verteilerblock, Abgänge seitlich, Mod. 3053
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A Anzahl Abgänge B F G H L M T SW Gewicht (g)
3053 1/4-3L-1/8 1/4
3
1/8 4,5 4,5 30 72 18 63 20
92
3053 1/4-4L-1/8 1/4
4
1/8 4,5 4,5 30 90 18 81 20
116
3053 1/4-5L-1/8 1/4
5
1/8 4,5 4,5 30 108 18 99 20
140
3053 1/4-6L-1/8 1/4
6
1/8 4,5 4,5 30 126 18 117 20
164
3053 3/8-3L-1/4 3/8
3
1/4 5,5 6 40 92 24 75 25
191
3053 3/8-4L-1/4 3/8
4
1/4 5,5 6 40 116 24 99 25
243
3053 3/8-5L-1/4 3/8
5
1/4 5,5 6 40 140 24 123 25
294
3053 3/8-6L-1/4 3/8
6
1/4 5,5 6 40 164 24 147 25
345
3053 1/2-3L-3/8 1/2
3
3/8 5,5 6,5 50 104 26 85 30
313
3053 1/2-4L-3/8 1/2
4
3/8 5,5 6,5 50 130 26 111 30
395
3053 1/2-5L-3/8 1/2
5
3/8 5,5 6,5 50 156 26 137 30
474
3053 1/2-6L-3/8 1/2
6
3/8 5,5 6,5 50 182 26 163 30
551
Werkstoff: AL eloxiert