

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Schlauchspirale und Zubehör für Schläuche MPL, PNZ
KATALOG
4
/6.05.02
4
>
Version 8.8
VERBINDEN >
VERBINDEN
PE-Schlauch Mod. 4010
Blau, weiß, grau, schwarz (andere auf Anfrage).
Bsp.: 4010 4/2 blau (Temp. -10°C - + 40°C)
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
D/d Betriebsdruck 20°C Gewicht g/m Biegeradius min. (mm) Rollenlänge (m)
4010 4/2 4/2
20 bar
8,7
20
50
4010 5/3 5/3
15 bar
11,6
25
50
4010 6/4 6/4
13 bar
14,5
30
50
4010 8/6 8/6
8 bar
20,3
40
50
4010 10/8 10/8
6 bar
26
60
50
4010 12/10 12/10
5 bar
31,9
85
50
4010 15/12 15/12
7 bar
58,7
90
50
PA-Schlauch Mod. 4020
Blau, weiß, grau, schwarz (andere auf Anfrage).
Bsp.: 4020 6/4 weiss (Temp. -40°C - +90°C)
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
D/d Betriebsdruck 20 °C Gewicht g/m Biegeradius min. (mm) Rollenlänge (m)
4020 3/1,7 3/1,7
35 bar
4,9
15
50
4020 4/2
4/2
44 bar
9,7
20
50
4020 5/3
5/3
34 bar
12,9
25
50
4020 6/4
6/4
27 bar
16,2
30
50
4020 8/6
8/6
19 bar
22,7
40
50
4020 10/8
10/8
15 bar
29,1
60
50
4020 12/10 12/10
12 bar
35,6
85
50
4020 14/11 14/11
16 bar
60,7
80
50
4020 15/12,5 15/12,5
13 bar
55,6
90
50
4020 16/13 16/13
14 bar
70,4
90
50
Polyester-Elastomer-Schlauch Mod. TRH
Bestellbeispiele: TRH 6/4-Z (hellblau), TRH 6/4-B
(blau), TRH 6/4-W (weiß), TRH 6/4-N (schwarz),
TRH 6/4-R (rot), TRH 6/4-V (grün), TRH 6/4-G
(gelb), TRH 6/4-M (braun).
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
D/d Betriebsdruck 23°C (bar) Gewicht g/m Biegeradius min (mm) Rollenlänge (m)
TRH 4/2-Z 4/2
32
11.5
16
100
TRH 5/3-Z 5/3
27
15.3
25
100
TRH 6/4-Z 6/4
21
19.2
35
100
TRH 8/6-Z 8/6
15
26.8
65
100
TRH 10/8-Z 10/8
12
34.5
100
50
TRH 12/10-Z 12/10
10
42.1
125
50