Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1182 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1182 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Schlauchspirale und Zubehör für Schläuche MPL, PNZ

KATALOG

4

/6.05.04

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

PA-Schlauchspirale Mod. 4021

Blau (andere Farben auf Anfrage)

Bsp.: 4021 8/6 blau

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

D/d max. Betriebsdruck 20°C Aussen-Ø Länge geschlossen max. Auszugslänge

4021 6/4 6/4

27 bar

72 mm 280 mm

5 m

4021 8/6 8/6

19 bar

96 mm 280 mm

5 m

4021 10/8 10/8

15 bar

110 mm 330 mm

5 m

4021 12/10 12/10

12 bar

114 mm 380 mm

5 m

10-fach Schlauchklemme Mod. MPL

Grau, blau.

*6-fach

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

Schlauch-Ø

L

A

d

P

MPL 4

4/2

100

14

2,5

10

MPL 6

6/4

110

14

3

11

MPL 8

8/6

140

15

3

14,5

MPL 10*

10/8

119

18

3

20,5

MPL 12*

12/10

119

18

3

20,5

Schlauchschneider Mod. PNZ... + Microduct-Schneider PNZP-12

PNZ-12 bis Schlauchdurchmesser 12 mm

PNZ-25 bis Schlauchdurchmesser 25 mm

Kunststoff-Schlauchschneider Mod. PNZP-12: für

Schläuche bis Durchmesser 12 mm.

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

PNZ-12

bis Durchmesser 12 mm

PNZ-25

bis Durchmesser 25 mm

PNZP-12

bis Durchmesser 12 mm